Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PLA 1000
Anwendung | Befestigungssystem für IPN/HEA Träger | Werkstoff | Galvanischer Stahl, Polyester-Lack | Einsatzeignung | Trägerkonsole für Geräteträger : - Rohrleitungsdose prevoS1 - Zubehör - Druckluftaufbereitung |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ergonomie am Arbeitsplatz | Gewicht (max. kg)(kg) | 100 | Inhalt | 1 Trägerkonsole PLA 1000N, 4 Stahlanker, Schrauben und Muttern |
Sie befinden sich auf der Seite für Trägerkonsole großes Modell für Rohrleitungsdose prevoS1, Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör, die Teilenummer ist PLA 1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLA 1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften