Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TF C1 |
TF C1P3 |
TF C2P2 |
TF C3P |
TF C101 |
TF C105 |
TF C105101P |
TF C105P3 |
TF C205P2 |
TF C301P |
TF C305P |
TX CAFG1 |
TX CAFG2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperatur (°C) | Breite (mm) | Anwendung | Filtration (μm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Filterung | Werkstoff | Ausgestattet mit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 25 µm | - | - | ||
15.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 45 | Für ALTO 1/4" | 25 | 155 | 25 | - | - | - | ||
15.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 45 | Für ALTO 3/8" | 25 | 155 | 35 | - | - | - | ||
10.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 45 | Für ALTO 1/2" | 25 | 155 | 35 | - | - | - | ||
49.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 0,01 µm | - | - | ||
4.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 5 µm | - | - | ||
55.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 45 | Für ALTO 1 | 0,01 und 25 | 155 | 25 | - | - | - | ||
15.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 45 | Für ALTO 1/4" | 5 | 155 | 25 | - | - | - | ||
21.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 45 | Für ALTO 3/8" | 5 | 155 | 32 | - | - | - | ||
69.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 45 | Für ALTO 1/2" | 0.01 | 155 | 40 | - | - | - | ||
10.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 45 | Für ALTO 1/2" | 5 | 155 | 35 | - | - | - | ||
94.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 bis +70 | - | - | - | - | - | Filterung 40 µm für TX F42 bis TX F49 | Zamaklegierung | Manuellem Ablass | ||
201.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 bis +70 | - | - | - | - | - | Filterung 40 µm für TX F60 bis TX F76 | Zamaklegierung | Manuellem Ablass |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperatur(°C)
Breite(mm)
Anwendung
Filtration(μm)
Länge(mm)
Höhe(mm)
Filterung
Werkstoff
Ausgestattet mit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften