Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filterung (mg/m3) | Breite (mm) | Filtration (μm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 55 | 0.01 | 73 | 60 | ||
64.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 60 | 0.01 | 113 | 60 | ||
64.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 60 | 1 | 113 | 60 | ||
64.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 55 | 0.01 | 85 | 60 | ||
64.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 60 | 0.01 | 100 | 60 | ||
64.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 60 | 1 | 110 | 60 | ||
80.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 66 | 0.01 | 193 | 66 | ||
80.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 63 | 0.01 | 190 | 65 | ||
80.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 65 | 1 | 190 | 60 | ||
103.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 85 | - | 133 | 80 | ||
103.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 88 | - | 188 | 85 | ||
103.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 90 | 1 | 185 | 85 | ||
146.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 85 | 0.01 | 240 | 85 | ||
146.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 85 | 0.01 | 240 | 85 | ||
146.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 85 | 1 | 240 | 85 | ||
554.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 135 | 0.01 | 810 | 140 | ||
554.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 162 | 0.01 | 780 | 140 | ||
554.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 1 | - | - | ||
111.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 60 | 1 | 110 | 58 | ||
111.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 60 | 1 | 112 | 59 | ||
139.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 64 | 1 | 192 | 62 | ||
179.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 87 | 1 | 186 | 85 | ||
179.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 87 | 1 | 186 | 85 | ||
198.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 1 | 280 | 95 | ||
373.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 1 | 430 | 100 | ||
373.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 95 | 1 | 415 | 100 | ||
415.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 98 | 1 | 535 | 98 | ||
415.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 98 | 1 | 535 | 98 | ||
111.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 60 | 0.01 | 110 | 60 | ||
111.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 61 | 0.01 | 115 | 58 | ||
139.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 61 | 0.01 | 192 | 64 | ||
179.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 87 | 0.01 | 187 | 84 | ||
179.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 87 | 0.01 | 187 | 84 | ||
198.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 95 | 0.01 | 285 | 100 | ||
373.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 0.01 | 430 | 100 | ||
373.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 0.01 | 420 | 100 | ||
415.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 102 | 0.01 | 520 | 102 | ||
415.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 98 | 0.01 | 535 | 97 | ||
169.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.01 | - | - | ||
169.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 90 | 0.01 | 355 | 90 | ||
169.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 90 | 1 | 355 | 90 | ||
227.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.01 | - | - | ||
227.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 0.01 | 535 | 100 | ||
227.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 1 | 535 | 100 | ||
318.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 95 | 0.01 | 520 | 95 | ||
318.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 0.01 | 515 | 100 | ||
318.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 100 | 1 | 530 | 100 | ||
377.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.01 | - | - | ||
377.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.01 | - | - | ||
377.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 1 | - | - | ||
61.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 48 | 0.01 | 91 | 48 | ||
80.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 58 | 0.01 | 143 | 60 | ||
128.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 90 | 0.01 | 186 | 88 | ||
142.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 95 | 0.01 | 280 | 95 | ||
182.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.01 | - | - | ||
257.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.01 | - | - | ||
272.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 134 | 0.01 | 472 | 134 | ||
377.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.01 | - | - | ||
61.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 60 | 1 | 110 | 60 | ||
80.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 70 | 1 | 175 | 65 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filterung(mg/m3)
Breite(mm)
Filtration(μm)
Länge(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften