ALTO 1 - Filter 25 - 5 und 0,01 µm

ALTO 1 - Filter 25 - 5 und 0,01 µm
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTF 1
KTF 2
KTF 3
TC 1
TF 0
TF 1
TF 105
TX F42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur
(°C)
Breite
(mm)
Filtration
(μm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)
Filterung Werkstoff Ausgestattet mit Durchfluß bei 6 bar ΔP : 0.3 bar
(l/min)
IG BSPP

26.83 €

1 7 Arbeitstage -10025G 1/42001255-----

33.03 €

1 7 Arbeitstage -11525G 3/82301280-----

43.68 €

1 7 Arbeitstage -8525G 1/212012240-----

59.82 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----12-0,01 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzManuellem Ablass250G 1/4

30.18 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----12-25 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzManuellem Ablass800G 1/8

22.77 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----12-25 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzManuellem Ablass800G 1/4

24.57 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----12-5 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzManuellem Ablass800G 1/4

395.92 €

1 7 Arbeitstage -15040G 1 1/430517140-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support