ALTO 1 - Befestigungswinkel und Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss

ALTO 1 - Befestigungswinkel und Schnellkupplungssatz zum Leitungsanschluss
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC S1
TC S1P
TC S2P
TC S3P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anwendung BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Höhe
(mm)
IG BSPP

7.07 €

1 7 Arbeitstage -----G 1/4

7.30 €

1 7 Arbeitstage 75Für ALTO G 1/4G 1/415540-

9.40 €

1 7 Arbeitstage 90Für ALTO G 3/8G 3/815545-

14.68 €

1 7 Arbeitstage 110Für ALTO G 1/2G 1/215550-

Loading...

  1. 1

Technischer Support