Befestigung für Filter

Befestigung für Filter
Die Filter der Reihe Micro Air entfernen verschiedene Verunreinigungen, wie Feststoffpartikel, Tröpfchen und Ölaerosole zu 99,99 % aus der Druckluft.
Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Luftqualität bei geringem Druckverlust.
Vorteile
Filterung für einwandfreie Arbeitsqualität
Längere Lebensdauer der Filterelemente
Geringerer Druckverlust
Einfachere Montage und Wartung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MPK 1
MPK 2
MPK 3
MPK 4
TP Q1P
TP Q2P
TR QE1P
TR QE2P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anwendung Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Einsatzeignung

49.57 €

1 7 Arbeitstage ----Für Filter: G 1/4 bis G 1/2

54.08 €

1 7 Arbeitstage ----Für Filter: G 3/4 bis G 1

58.60 €

1 7 Arbeitstage ----Für Filter: G 1 1/2 bis G 2

63.08 €

1 7 Arbeitstage ----Für Filter: G 2 1/2 bis G 3

1.77 €

1 7 Arbeitstage 45Für F/L 1/4"15525-

2.60 €

1 7 Arbeitstage -Für F/L 3/8"---

2.82 €

1 7 Arbeitstage 50Für R/FR 1/4"15535-

5.10 €

1 7 Arbeitstage -Für R/FR 3/8"---

Loading...

  1. 1

Technischer Support