Trägerkonsole kleines Modell für Rohrleitungsdosen prevoS1, Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör

Trägerkonsole kleines Modell für Rohrleitungsdosen prevoS1, Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PLA 225

Teilenummer
PLA 225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.63 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Befestigungssystem für IPN/HEA Träger Werkstoff Galvanischer Stahl, Polyester-Lack Einsatzeignung Trägerkonsole für Geräteträger : - Rohrleitungsdose prevoS1 - Universalhalterung - Druckluftaufbereitung
Vorteile Ergonomie am Arbeitsplatz Gewicht (max. kg)(kg) 40 Inhalt 1 Trägerkonsole PLA 225N, 2 Stahlanker, Schrauben & Muttern, Ein 420mm-lange Schlene

Sie befinden sich auf der Seite für Trägerkonsole kleines Modell für Rohrleitungsdosen prevoS1, Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör, die Teilenummer ist PLA 225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLA 225.

Technischer Support