Mobiler - Filterregler mit Manometer und Mikrofilter TB CSM3

Mobiler - Filterregler mit Manometer und Mikrofilter TB CSM3
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTC AS
PTC CM6
PTC CM8
PTC ES
PTC IS
PTC IS8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur
(°C)
Breite
(mm)
Einlassdruck
(Bar)
Länge
(mm)
ID Durchgang
(mm)
Profil Höhe
(mm)
Ausgangsdruck
(Bar)
Filterung Werkstoff Ausgestattet mit Durchfluß bei 6 bar Δp 0.6bar
(l/min)
Vorteile Eingang 1 Nippel Ausgang mit 2 Kupplungen

401.05 €

1 7 Arbeitstage -290123356ARO 2104652 - 10-------

413.78 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----ISO 6150 C--5 bis 0,01 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und Nippel3000Leicht transportierbarCRP 06CSM 06

473.18 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----ISO 6150 C--5 bis 0,01 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und Nippel3000Leicht transportierbarCRP 08CSM 08

392.25 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----European 7,4 mm--5 bis 0,01 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und Nippel1820Leicht transportierbarERP 07ESI 07

388.95 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----ISO 6150 B--5 bis 0,01 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und Nippel1500Leicht transportierbarIRP 06ISI 06

409.93 €

1 7 Arbeitstage +5 bis +50----ISO 6150 B--5 bis 0,01 µmKörper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit MetallschutzKupplung und Nippel800Leicht transportierbarIRP 08ISI 08

Loading...

  1. 1

Technischer Support