Stahlanker zur Befestigung der Trägerkonsole am Träger IPN/HEA

Stahlanker zur Befestigung der Trägerkonsole am Träger IPN/HEA
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PLA CR

Teilenummer
PLA CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorteile Ergonomie am Arbeitsplatz Inhalt Halterung-System mit : 1 Stahlanker, 1 M10 Schraube, L = 50 mm, 1 M10 Muttern

Sie befinden sich auf der Seite für Stahlanker zur Befestigung der Trägerkonsole am Träger IPN/HEA, die Teilenummer ist PLA CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLA CR.

Technischer Support