Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SIK 0606MR |
SIK 1006MR |
SIK 1010MR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einlass Reglerseite/ Gewebeschlauch (mm) | Auslass für Gewebeschlauch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 x 12 | 6 x 12 | ||
90.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x 17 | 6 x 12 | ||
90.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x 17 | 10 x 17 |
Loading...
Anwendung | Schweißen, Schneiden | Max. Betriebsdruck(Bar) | Oxygen : 1,5 bar Acetylene : 12,5 bar | Werkstoff | Vergüteter Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einlass Reglerseite/ Gewebeschlauch(mm)
Auslass für Gewebeschlauch(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften