Klauenkupplung mit Innengewinde

Klauenkupplung mit Innengewinde
Schnellkupplung EXP: Auch als Klauenkupplung bezeichnet, ermöglichen sie den Anschluss von Fluiden bei sehr großen Durchmessern.
Sie entsprechen der Sicherheitsnorm NFE 29573.
Sie werden in verschiedenen Bereichen wie z. B. im Tiefbau eingesetzt. Dank der großen Auswahl, insbesondere bei großen Durchmessern, können mit ihnen sowohl Luft als auch kaltes Wasser befördert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EXP F1217
EXP F1521
EXP F2027
EXP F2634
EXP F3342
EXP F813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Innengewinde

5.95 €

1 7 Arbeitstage G 3/8

6.12 €

1 7 Arbeitstage G 1/2

6.18 €

1 7 Arbeitstage G 3/4

8.00 €

1 7 Arbeitstage G 1

11.12 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/4

6.08 €

1 7 Arbeitstage G 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -5 bis +60 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing

Technischer Support