Klauenkupplung mit Außengewinde

Klauenkupplung mit Außengewinde
Schnellkupplung EXP: Auch als Klauenkupplung bezeichnet, ermöglichen sie den Anschluss von Fluiden bei sehr großen Durchmessern.
Sie entsprechen der Sicherheitsnorm NFE 29573.
Sie werden in verschiedenen Bereichen wie z. B. im Tiefbau eingesetzt. Dank der großen Auswahl, insbesondere bei großen Durchmessern, können mit ihnen sowohl Luft als auch kaltes Wasser befördert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EXP M1217
EXP M1521
EXP M2027
EXP M2634
EXP M3342
EXP M813
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Außengewinde

5.98 €

1 7 Arbeitstage G 3/8

6.03 €

1 7 Arbeitstage G 1/2

6.18 €

1 7 Arbeitstage G 3/4

8.00 €

1 7 Arbeitstage G 1

11.38 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/4

6.13 €

1 7 Arbeitstage G 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -5 bis +60 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing

Technischer Support