Befestigungshaken

Befestigungshaken
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PLA K

Teilenummer
PLA K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.13 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorteile Ergonomie am Arbeitsplatz Inhalt Befestigungshaken mit Schraubensatz (Schrauben M6 x 14 mm und Muttern M6)

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungshaken, die Teilenummer ist PLA K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLA K.

Technischer Support