Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde, JFT ZS

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde, JFT ZS
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JFT 0119ZS
JFT 0125ZS
JFT 1208ZS
JFT 1209ZS
JFT 1210ZS
JFT 1213ZS
JFT 1216ZS
JFT 1219ZS
JFT 1406ZS
JFT 1408ZS
JFT 1409ZS
JFT 1410ZS
JFT 1804ZS
JFT 1806ZS
JFT 3416ZS
JFT 3419ZS
JFT 3425ZS
JFT 3808ZS
JFT 3810ZS
JFT 3813ZS
JFT 3816ZS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)
BSPP Außengewinde

15.97 €

1 7 Arbeitstage 19G 1

13.93 €

1 7 Arbeitstage 25G 1

8.90 €

1 7 Arbeitstage 8G 1/2

8.27 €

10 7 Arbeitstage 9G 1/2

8.57 €

1 7 Arbeitstage 10G 1/2

8.13 €

10 7 Arbeitstage 13G 1/2

10.18 €

1 7 Arbeitstage 16G 1/2

8.50 €

1 7 Arbeitstage 19G 1/2

3.98 €

10 7 Arbeitstage 6G 1/4

3.13 €

10 7 Arbeitstage 8G 1/4

3.45 €

10 7 Arbeitstage 9G 1/4

3.67 €

10 7 Arbeitstage 10G 1/4

5.28 €

10 7 Arbeitstage 4G 1/8

4.28 €

10 7 Arbeitstage 6G 1/8

9.57 €

1 7 Arbeitstage 16G 3/4

8.92 €

1 7 Arbeitstage 19G 3/4

14.88 €

1 7 Arbeitstage 25G 3/4

5.78 €

10 7 Arbeitstage 8G 3/8

5.78 €

10 7 Arbeitstage 10G 3/8

6.38 €

10 7 Arbeitstage 13G 3/8

7.35 €

10 7 Arbeitstage 16G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck(bar) 0 bis 15 Technologie Voller Durchgang

Technischer Support