Schlauchverschraubung für Schläuche - CO

Schlauchverschraubung für Schläuche - CO
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CO 0612
CO 0814
CO 0915
CO 1016
CO 1320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur
(°C)
Für Gewebeschlauch ID/OD
(mm)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)
BSPP Außengewinde Werkstoff

6.82 €

1 7 Arbeitstage -6 x 12----G 1/4Messing und Messing vernickelt

8.47 €

1 7 Arbeitstage -8 x 14----G 1/4Messing und Messing vernickelt

9.20 €

1 7 Arbeitstage -9 x 15----G 1/4Messing und Messing vernickelt

9.28 €

1 7 Arbeitstage -10 x 16----G 1/4Messing und Messing vernickelt

14.90 €

1 7 Arbeitstage -10 bis +6013 X 2030461030--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck(bar) 0 bis 15

Technischer Support