Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR□□UN□□ / Innengewinde

Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR□□UN□□ / Innengewinde

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Länge] 44 - 102 mm



Mit den Rohrverbindern für PVC Rohre von PREVOST werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 13 bar. Die Rohrverbinder haben eine Länge von zwischen 44 und 102 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVR 3UN20
PVR 3UN25
PVR 3UN32
PVR 3UN40
PVR 3UN50
PVR 3UN63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Rohr AD
(mm)
Höhe
(mm)

7.98 €

1 7 Arbeitstage 44442047

9.30 €

1 7 Arbeitstage 53532553

11.68 €

1 7 Arbeitstage 61613259

15.12 €

1 7 Arbeitstage 70734073

19.22 €

1 7 Arbeitstage 81815080

27.22 €

1 7 Arbeitstage 9910263102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 - +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 13

Technischer Support