Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR TEE□□ / PVC / T-Verbinder / gleiche Durchmesser

Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR TEE□□ / PVC / T-Verbinder / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Länge] 55 - 143 mm



Die Rohrverbinder für PVC Rohre von PREVOST dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 13 bar. Die Rohrverbinder messen zwischen 55 und 143 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVR TEE20
PVR TEE25
PVR TEE32
PVR TEE40
PVR TEE50
PVR TEE63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Rohr AD
(mm)
Höhe
(mm)

3.10 €

1 7 Arbeitstage 28552042

4.45 €

1 7 Arbeitstage 34672551

6.68 €

1 7 Arbeitstage 50793261

10.18 €

1 7 Arbeitstage 51954073

14.47 €

1 7 Arbeitstage 611155088

22.52 €

1 7 Arbeitstage 1101436375

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 - +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 13

Technischer Support