Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR TER□□ / Reduzier T-Verbinder

Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR TER□□ / Reduzier T-Verbinder

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Länge] 67 - 143 mm



Mit den Rohrverbindern für PVC Rohre von PREVOST werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 13 bar. Die Länge der Rohrverbinder liegt zwischen 67 und 143 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVR TER2520
PVR TER3220
PVR TER3225
PVR TER4020
PVR TER4025
PVR TER5020
PVR TER5025
PVR TER6320
PVR TER6325
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Für Rohr AD
(mm)
Höhe
(mm)

5.62 €

1 7 Arbeitstage 346725 - 2048

6.72 €

1 7 Arbeitstage 427932 - 2054

6.72 €

1 7 Arbeitstage 427932 - 2557

9.05 €

1 7 Arbeitstage 609540 - 2063

9.05 €

1 7 Arbeitstage 519540 - 2566

11.82 €

1 7 Arbeitstage 6111550 - 2074

11.82 €

1 7 Arbeitstage 6111550 - 2575

17.20 €

1 7 Arbeitstage 7514363 - 2087

17.20 €

1 7 Arbeitstage 8914363 - 2575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 - +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 13

Technischer Support