Gewindefittinge / PVR 3UL□□□ / Innengewinde

Gewindefittinge / PVR 3UL□□□ / Innengewinde

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Länge] 44 - 92 mm



Mit den Gewindefittings von PREVOST wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 13 bar. Die Gewindefittings haben eine Länge von zwischen 44 und 92 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVR 3UL2012
PVR 3UL2527
PVR 3UL3234
PVR 3UL4042
PVR 3UL5049
PVR 3UL6360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Für Rohr AD
(mm)
Höhe
(mm)

28.97 €

1 7 Arbeitstage 38G 1/2442046

42.23 €

1 7 Arbeitstage 47G 3/4542551

59.48 €

1 7 Arbeitstage 54G 1623258

99.28 €

1 7 Arbeitstage 65G 1 1/4654060

119.08 €

1 7 Arbeitstage 72G 1 1/2835070

146.03 €

1 7 Arbeitstage 100G 2926381

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 - +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 13

Technischer Support