Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Länge] 36 - 49 mm
Mit den Gewindefittings von PREVOST wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 13 bar. Die Gewindefittings messen zwischen 36 und 49 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVR RFT2012 |
PVR RFT2527 |
PVR RFT3234 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | BSPP Innengewinde | Länge (mm) | Für Rohr AD (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 29 | G 1/2 | 36 | 20 | 31 | ||
8.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | G 3/4 | 43 | 25 | 38 | ||
11.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 43 | G 1 | 49 | 32 | 45 |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 - +50 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 13 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
BSPP Innengewinde
Länge(mm)
Für Rohr AD(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften