Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR □CE□□ / Winkelverbinder / gleiche Durchmesser

Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR □CE□□ / Winkelverbinder / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Länge] 39 - 130 mm



Mit den Rohrverbindern für PVC Rohre von PREVOST werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind bis zu 13 bar Betriebsdruck zugelassen. Die Länge der Rohrverbinder liegt zwischen 39 und 130 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVR 4CE20
PVR 4CE25
PVR 4CE32
PVR 4CE40
PVR 4CE50
PVR 4CE63
PVR 9CE20
PVR 9CE25
PVR 9CE32
PVR 9CE40
PVR 9CE50
PVR 9CE63
PVR 9CT2012
PVR 9CT2527
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Für Rohr AD
(mm)
Höhe
(mm)

2.17 €

1 7 Arbeitstage 28-392047

2.22 €

1 7 Arbeitstage 35-462555

3.50 €

1 7 Arbeitstage 42-563266

5.75 €

1 7 Arbeitstage 62-704050

7.18 €

1 7 Arbeitstage 75-875060

11.50 €

1 7 Arbeitstage 75-1306395

2.22 €

1 7 Arbeitstage 27-412041

2.97 €

1 7 Arbeitstage 33-512551

4.65 €

1 7 Arbeitstage 41-603260

7.37 €

1 7 Arbeitstage 50-754075

9.37 €

1 7 Arbeitstage 61-905090

14.18 €

1 7 Arbeitstage 110-1106376

9.75 €

1 7 Arbeitstage 25G 1/2552040

10.70 €

1 7 Arbeitstage 34G 3/4512551

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 - +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 13

Technischer Support