Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Länge] 55 - 80 mm
Die Rohrverbinder für PVC Rohre von PREVOST dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind bis zu 13 bar Betriebsdruck zugelassen. Die Länge der Rohrverbinder liegt zwischen 55 und 80 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVR TET2012 |
PVR TET2527 |
PVR TET3234 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | BSPP Innengewinde | Länge (mm) | Für Rohr AD (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 29 | G 1/2 | 55 | 20 | 43 | ||
9.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | G 3/4 | 67 | 25 | 51 | ||
12.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | G 1 | 80 | 32 | 65 |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 - +50 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 13 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
BSPP Innengewinde
Länge(mm)
Für Rohr AD(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften