Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR RDD□□ / Muffe / zweifach

Rohrverbinder für PVC Rohre / PVR RDD□□ / Muffe / zweifach

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Außendurchmesser] 32 - 40 mm, / , [Länge] 32 - 63 mm



PREVOST stellt Rohrverbinder für PVC Rohre her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverbinder haben einen Außendurchmesser von 32 oder 40 mm. Sie sind bis zu 13 bar Betriebsdruck zugelassen. Sie sind zwischen 32 und 63 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVR RDD3220
PVR RDD4025
PVR RDD5032
PVR RDD6340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Passung ID - Für Rohr AD
(mm)
Höhe
(mm)

2.45 €

1 7 Arbeitstage 323232 - 2023

2.97 €

1 7 Arbeitstage 404040 - 2527

3.75 €

1 7 Arbeitstage 505050 - 3232

5.42 €

1 7 Arbeitstage 636363 - 4039

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 - +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 13

Technischer Support