PVC Rohr / PVR BTU□□□

PVC Rohr / PVR BTU□□□

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]13 bar, / , [Außendurchmesser] 20 - 63 mm, / , [Länge] 20 - 63 mm | 4 m



Die PVC-Rohre von PREVOST dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohre beträgt 20 oder 63 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 13 bar. Ihre Länge liegt zwischen 20 und 63 mm oder zwischen 4 m.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVR BTU2040
PVR BTU2540
PVR BTU3240
PVR BTU4040
PVR BTU5040
PVR BTU6340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Höhe
(mm)

19.32 €

1 7 Arbeitstage 202020

25.80 €

1 7 Arbeitstage 252525

41.12 €

1 7 Arbeitstage 323232

64.23 €

1 7 Arbeitstage 404040

87.23 €

1 7 Arbeitstage 505050

125.13 €

1 7 Arbeitstage 636363

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 - +50 Breite(mm) 4000 Länge des Rohrs(m) 4
Max. Betriebsdruck(Bar) 13

Technischer Support