Flammenrückschlagventil für Schlauchmontage

Flammenrückschlagventil für Schlauchmontage
ISOFLAM-Schweißen: für Sauerstoff und Acetylen. Diese Produkte verfügen über alle notwendigen Funktionen, um die Sicherheit des Schweißpersonals zu gewährleisten und das Verbinden und Trennen der Schläuche und des Brenners sicherzustellen.
Der Einsatz von Kupplungen der Reihe ISOFLAM für Anlagen für Löt-, Schweiß- und Schweißlötarbeiten wird dringend empfohlen.
Die Produkte entsprechen den internationalen Normen:
- Sicherheitseinrichtungen für Gasschweißgeräte: Internationale Norm ISO 5175 und Europäische Norm NF EN 730
- Schlauchkupplungen für Gasschweißgeräte: Internationale Norm ISO 7289 und Europäische Norm NF EN 5611

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIC 069806806K
SIC 069810806K
SIC 069810810K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgang für Schlauch Ø
(mm)
Eingang für Schlauch mit Innen-Ø
(mm)

77.52 €

1 7 Arbeitstage 66

61.12 €

1 7 Arbeitstage 610

67.68 €

1 7 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vergüteter Stahl Max. Betriebsdruck(bar) Oxygen : 1,5 Acetylene : 12,5 Anwendungen Schweißen, Schneiden

Technischer Support