Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Ausgang 2 Kupplungen und Ablass

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Ausgang 2 Kupplungen und Ablass
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF 103S2
MF 104S2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einlass BSPP Innengewinde

32.40 €

1 7 Arbeitstage G 1/2

24.85 €

1 7 Arbeitstage G 3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Auslass BSPP Innengewinde G 1/2 Temperatur(°C) -20 bis +80 Werkstoff Aluminiumlegierung
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Ausgestattet mit Manuellem Ablass

Technischer Support