Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Ausgang 1 Kupplung und Ablass

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Ausgang 1 Kupplung und Ablass
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MF 103S1

Teilenummer
MF 103S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.98 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Auslass BSPP Innengewinde G 1/2 Einlass BSPP Innengewinde G 1/2 Temperatur(°C) -20 bis +80
Werkstoff Aluminiumlegierung Betriebsdruck 0 bis 16 bar Ausgestattet mit Manuellem Ablass

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Ausgang 1 Kupplung und Ablass, die Teilenummer ist MF 103S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MF 103S1.

Technischer Support