Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PFA 085101 |
PFA 085102 |
PFA 085106 |
PFA 085108 |
PFA 085110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingang | |
---|---|---|---|---|---|
63.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 IG | ||
65.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 IG | ||
69.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Für Schlauchanschluss Ø 6 mm | ||
65.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Für Schlauchanschluss Ø 8 mm | ||
65.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Für Schlauchanschluss Ø 10 mm |
Loading...
Ausgang BSPP Außengewinde | G 1/4 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 12 | Werkstoff | Körper : Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Kugelgelenk | Durchgang(mm) | 8 | Vorteile | Kratzschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften