Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEF 17 |
LEF 17S |
LEF 21 |
LEF 21S |
LEF 27 |
LEF 27S |
LEF 34 |
LEF 34S |
LEF 42 |
LEF 49 |
LEF 60 |
LEM 17 |
LEM 17S |
LEM 21 |
LEM 21S |
LEM 27 |
LEM 27S |
LEM 34 |
LEM 34S |
LEM 42 |
LEM 49 |
LEM 60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BSPT Außengewinde | Max. Betriebsdruck (Bar) | Länge (m) | Biegeradius (bei 20°C) (mm) | IG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 180 | 1,5 | 130 | G 3/8 | ||
62.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 180 | 1,5 | 130 | G 3/8 | ||
70.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 160 | 1,5 | 130 | G 1/2 | ||
81.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 160 | 1,5 | 130 | G 1/2 | ||
97.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 105 | 1,5 | 240 | G 3/4 | ||
111.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 105 | 1,5 | 240 | G 3/4 | ||
163.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 88 | 1,5 | 300 | G 1 | ||
188.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 88 | 1,5 | 300 | G 1 | ||
307.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 63 | 2,2 | 420 | G 1 1/4 | ||
473.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 50 | 2,5 | 500 | G 1 1/2 | ||
679.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 80 | 2 | 630 | G 2 | ||
50.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 180 | 1,5 | 130 | - | ||
57.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/8 | 180 | 1,5 | 130 | - | ||
66.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 160 | 1,5 | 180 | - | ||
76.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1/2 | 160 | 1,5 | 180 | - | ||
95.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/4 | 105 | 1,5 | 240 | - | ||
109.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 3/4 | 105 | 1,5 | 240 | - | ||
146.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1 | 80 | 1,5 | 300 | - | ||
168.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1 | 88 | 1,5 | 300 | - | ||
242.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1 1/4 | 63 | 2,2 | 420 | - | ||
451.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | R 1 1/2 | 50 | 2,5 | 500 | - | ||
647.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | R 2 | 80 | 2 | 630 | - |
Loading...
Temperatur(°C) | -40 bis +110 | Werkstoff | Gummischlauch mit Metallgeflecht | Vorteile | Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon |
---|---|---|---|---|---|
Ausgestattet mit | Drehkupplung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BSPT Außengewinde
Max. Betriebsdruck(Bar)
Länge(m)
Biegeradius (bei 20°C)(mm)
IG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften