PPS1 CIRSI - Halteklemme für Kugelhahn

PPS1 CIRSI - Halteklemme für Kugelhahn
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 CIRSI16
PPS1 CIRSI20
PPS1 CIRSI25
PPS1 CIRSI32
PPS1 CIRSI40
PPS1 CIRSI50
PPS1 CIRSI63
PPS1 CIRSI80
PPS1 CIRSI100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr AD
(mm)

6.85 €

1 7 Arbeitstage 16

6.85 €

1 7 Arbeitstage 20

7.07 €

1 7 Arbeitstage 25

7.07 €

1 7 Arbeitstage 32

7.67 €

1 7 Arbeitstage 40

7.67 €

1 7 Arbeitstage 50

6.62 €

1 7 Arbeitstage 63

7.02 €

1 7 Arbeitstage 80

20.48 €

1 6 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Technischer Support