Gleichseitiger dreifacher Verbinder mit zylindrischem Außengewinde, RPN MG

Gleichseitiger dreifacher Verbinder mit zylindrischem Außengewinde, RPN MG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPN MG04M5
RPN MG05M5
RPN MG06M5
RPN MG0400
RPN MG0401
RPN MG0500
RPN MG0501
RPN MG0502
RPN MG0503
RPN MG0600
RPN MG0601
RPN MG0602
RPN MG0603
RPN MG0800
RPN MG0801
RPN MG0802
RPN MG0803
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Metrisches Außengewinde Für Schlauch AD
(mm)
BSPP Außengewinde

4.17 €

1 7 Arbeitstage M54-

4.17 €

1 7 Arbeitstage M55-

4.17 €

1 7 Arbeitstage M56-

4.17 €

1 7 Arbeitstage -4G 1/8

4.17 €

1 7 Arbeitstage -4G 1/4

4.17 €

1 7 Arbeitstage -5G 1/8

4.17 €

1 7 Arbeitstage -5G 1/4

4.30 €

1 7 Arbeitstage -5G 3/8

4.42 €

1 7 Arbeitstage -5G 1/2

4.17 €

1 7 Arbeitstage -6G 1/8

4.17 €

1 7 Arbeitstage -6G 1/4

4.30 €

1 7 Arbeitstage -6G 3/8

4.42 €

1 7 Arbeitstage -6G 1/2

4.42 €

1 7 Arbeitstage -8G 1/8

4.42 €

1 7 Arbeitstage -8G 1/4

4.73 €

1 7 Arbeitstage -8G 3/8

4.98 €

1 7 Arbeitstage -8G 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar Temperatur(°C) 0 bis +60

Technischer Support