Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RPN KG1082 |
RPN KG1083 |
RPN KG6400 |
RPN KG8401 |
RPN KG8601 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Schlauch AD (x1) (mm) | BSPP Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | G 3/8 | ||
5.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | G 1/2 | ||
4.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | G 1/8 | ||
4.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | G 1/4 | ||
4.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | G 1/4 |
Loading...
Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar | Temperatur(°C) | 0 bis +60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Schlauch AD (x1)(mm)
BSPP Außengewinde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften