Niveau-Temperatursensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT3022
LT3023
LT3024
LT8022
LT8023
LT8024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Werkstoffe Anzahl der digitalen Ausgänge Ausgangssignal Sondenlänge
(mm)

606.33 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV1Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link264

642.19 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV1Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link472

671.54 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV1Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link728

612.69 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV4Schaltsignal; IO-Link264

646.89 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV4Schaltsignal; IO-Link472

681.24 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV4Schaltsignal; IO-Link728

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Elektrischer Entwurf PNP/NPN Leistungsaufnahme(mA) < 50
Schutzklasse III Betriebsspannung(V) 18-30 DC Elektrischer Anschluss Anschluss: 1 x M12
Umgebungstemperatur(°C) 0-60 Verpolungsschutz Ja Kann nicht verwendet werden für extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen
Ausgabefunktion normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) Mediumtemperatur Kurze Zeit(°C) 0-90; (< 1 h) Tankdruck(Bar) 0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)
Kommunikationsschnittstelle IO-Link Anwendungsmedien wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien Abmessungen(mm) ø 16
Werkstoffe (benetzte Teile) PP Getriebeart COM2 (38,4 kBaud)

Technischer Support