Schweißen Schutzrohrsensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E30403
E35210
E35220
E37411
E37421
E37430
E37431
E37450
E38395
E38425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Bohrungslänge Bl
(mm)
Werkstoffe Design Prozessanschluss Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit
(Frau)
Sensoranschluss Sondenlänge
(mm)
Einbaulänge EL
(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile Montage Abmessungen
(mm)

90.55 €

1 4 Arbeitstage 300-Edelstahl (1.4404 / 316L)-ø 35 mm-G 1/2 Dichtkegel Ø 8,2 mm126.5-< 0.6TA343x, TAA431, TAD191-

98.69 €

1 4 Arbeitstage 100-Edelstahl (1.4571/316Ti)-Schweißadapter Ø 30 mm-G 1/273-< 0.6 / --ø 10

105.86 €

1 4 Arbeitstage 100-Edelstahl (1.4571/316Ti)-Schweißadapter Ø 30 mm-G 1/2173-< 0.6 / --ø 10

90.06 €

1 4 Arbeitstage 30087Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 50 mmSchweißadapter Ø 34 mm-G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm-49≤ 0.6 / ---

93.83 €

1 4 Arbeitstage 300137Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 100 mmSchweißadapter Ø 34 mm-G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm-99≤ 0.6 / ---

173.20 €

1 4 Arbeitstage 400228.6Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 300 mmSchweißadapter Ø 38,1 mm251/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT-191---

97.85 €

1 4 Arbeitstage 300187Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 150 mmSchweißadapter Ø 34 mm-G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm-149≤ 0.6 / ---

178.90 €

1 4 Arbeitstage 400304.8Edelstahl (1.4404 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 350 mmSchweißadapter Ø 38,1 mm131/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT-267---

137.84 €

1 4 Arbeitstage 16083Edelstahl (1.4435 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 83 mmSchweißadapter Ø 12 mm-G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm-50< 0.4 / ---

126.40 €

1 4 Arbeitstage 16083Edelstahl (1.4435 / 316L)Für Temperatursensoren EL = 83 mmSchweißadapter Ø 25 mm-G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm-50< 0.4 / ---

Loading...

  1. 1

Technischer Support