Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP3231 |
TP3232 |
TP3233 |
TP3237 |
TP9237 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannung (V) | Max. Last (Ω) | Min. Lastwiderstand (Ω) | IO-Link Revision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20-32 DC | 300 | - | 1.0 | ||
119.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20-32 DC | 300 | - | 1.0 | ||
119.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20-32 DC | 300 | - | 1.0 | ||
119.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20-32 DC | 300 | - | 1.0 | ||
119.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18-32 DC | - | 2000 | 1.1 |
Loading...
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Werkstoff Mutter | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Absicherung | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Einschaltverzögerungszeit(s) | 1 | Werkstoffe | PA; PET | Schutzklasse | III |
Anwendung | Für Pt100 und Pt1000 Messelemente | Art der Kurzschlussfestung | gepulst | Gewinde-Bezeichnung | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss | Stecker: 1 x M12; Formkörper: TPU; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet | Umgebungstemperatur(°C) | -25-70 | Verpolungsschutz | Ja |
Gesamtzahl der Ausgänge | 1 | Ausgangssignal | Analoges Signal; IO-Link; (konfigurierbar) | Temperatur-Koeffizient(% der Spanne / 10 K) | 0.1 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | Messbereich(°C) | -50-200|-50-300 |
Abmessungen(mm) | M12 x 1 | Dichtungsmaterial | FKM | Präzisions-Analogausgang(K) | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) |
Getriebeart | COM2 (38,4 kBaud) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannung(V)
Max. Last(Ω)
Min. Lastwiderstand(Ω)
IO-Link Revision
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften