Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Bohrungslänge Bl (mm) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit (Frau) | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 8,2 mm | 30-50 | 53 | - | < 0.6 / - | TA34xx, TAA431, TAD191 | ||
79.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | 1/2"NPT | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 8,2 mm | - | 69 | - | < 0.6 / - | TA34xx, TAA4xx | ||
66.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 82 | - | - | - | ||
73.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 182 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 282 | - | - | - | ||
96.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 10 mm | - | 482 | - | - | - | ||
65.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 72 | - | - | - | ||
59.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 101.6 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | 1/2"NPT | 45 | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 74 | - | - | ||
80.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 137 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | 1/2"NPT | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | - | 94 | - | - | ||
63.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 152.4 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | 1/2"NPT | 25 | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 125 | - | - | ||
84.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 187 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | 1/2"NPT | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | - | 144 | - | - | ||
69.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 228.6 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 300 mm | 1/2"NPT | 12 | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 201 | - | - | ||
75.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 400 | 304.8 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 350 mm | 1/2"NPT | 6 | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 277 | - | - | ||
84.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 137 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | G 1/2 | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | - | 68 | ≤ 0.6 / - | - | ||
88.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 187 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | G 1/2 | - | G 1/2 Dichtkegel Ø 6 mm | - | - | 118 | ≤ 0.6 / - | - | ||
56.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 54 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 50 mm | G 1/2 | - | G 1/2 ø 6 mm | - | - | 27 | - | - | ||
48.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 45 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 50 mm | G 1/2 | - | ø 6 mm | - | - | 33 | - | - | ||
60.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | G 1/2 | - | G 1/2 ø 6 mm | - | - | 74 | - | - | ||
52.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 95 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | G 1/2 | - | ø 6 mm | - | - | 83 | - | - | ||
63.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 150 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | G 1/2 | - | G 1/2 ø 6 mm | - | - | 124 | - | - | ||
56.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 140 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | G 1/2 | - | ø 6 mm | - | - | 128 | - | - | ||
67.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 201 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | - | G 1/2 | - | G 1/2 ø 6 mm | - | - | 174 | - | - | ||
71.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 250 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 250 mm | G 1/2 | - | G 1/2 ø 6 mm | - | - | 224 | - | - | ||
64.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 245 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 250 mm | G 1/2 | - | ø 6 mm | - | - | 233 | - | - | ||
74.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 300 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 300 mm | G 1/2 | - | G 1/2 ø 6 mm | - | - | 274 | - | - | ||
71.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 345 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 350 mm | G 1/2 | - | ø 6 mm | - | - | 333 | - | - | ||
44.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 54 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 50 mm | G 1/4 | - | G 1/4 ø 6 mm | - | - | 27 | - | - | ||
48.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 100 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | G 1/4 | - | G 1/4 ø 6 mm | - | - | 74 | - | - | ||
52.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 150 | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | G 1/4 | - | G 1/4 ø 6 mm | - | - | 124 | - | - | ||
128.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 101.6 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 64 | ≤ 0.6 / - | - | ||
143.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 152.4 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 115 | ≤ 0.6 / - | - | ||
178.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 228.6 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 300 mm | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 191 | ≤ 0.6 / - | - | ||
214.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 304.8 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 350 mm | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 267 | ≤ 0.6 / - | - | ||
135.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 101.6 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 100 mm | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 64 | ≤ 0.6 / - | - | ||
146.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 152.4 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 150 mm | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 115 | ≤ 0.6 / - | - | ||
181.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 228.6 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 300 mm | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 191 | ≤ 0.6 / - | - | ||
217.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 304.8 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 350 mm | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | 1/2 "NPS Ø 6 mm geeignet für G1/2 und 1/2 "NPT | - | - | 267 | ≤ 0.6 / - | - | ||
168.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | G 1/2 | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 20 | < 0.4 / - | - | ||
169.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | G 1/2 | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 30 | < 0.4 / - | - | ||
158.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | Schelle DN10-DN20 (1/2-3/4") DIN 32676 (ISO 2852) | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 38 | < 0.4 / - | - | ||
158.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 50 | < 0.4 / - | - | ||
261.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 83 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für Temperatursensoren EL = 83 mm | Ingold Ø 25 mm | - | G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm | - | - | 25 | < 0.4 / - | - | ||
66.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4401 / 316) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 72 | - | - | - | ||
81.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4401 / 316) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 272 | - | - | - | ||
96.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | - | Edelstahl (1.4401 / 316) | - | 1/2"NPT | - | 1/2"NPT ø 10 mm | - | 472 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Bohrungslänge Bl(mm)
Werkstoffe
Design
Prozessanschluss
Max. Zulässige Fließgeschwindigkeit(Frau)
Sensoranschluss
Anzugsmoment(Nm)
Sondenlänge(mm)
Einbaulänge EL(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Montage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften