Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E30016 |
E30024 |
E30047 |
E30049 |
E33431 |
E33433 |
E40258 |
E40259 |
E40260 |
E40261 |
E40262 |
E40263 |
E40264 |
E40267 |
E40268 |
E40269 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Prozessanschluss | Sensoranschluss | Anzugsmoment (Nm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Gewindeanschluss G 1/2 | ø 10 mm | - | - | ||
33.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Gewindeanschluss 1/2 "NPT | ø 10 mm | - | - | ||
33.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Gewindeanschluss G 1/2 | ø 6 mm | - | - | ||
33.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Gewindeanschluss 1/4 "NPT | ø 6 mm | - | - | ||
32.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Gewindeanschluss G 1/4 | ø 6 mm | - | - | ||
32.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Gewindeanschluss M12 x 1 | ø 6 mm | - | - | ||
49.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM | Gewindeanschluss G 1/2 | ø 8 mm | - | Dichtung | ||
30.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM | Gewindeanschluss G 1/4 | ø 8 mm | - | Dichtung | ||
49.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM | Gewindeanschluss G 3/4 | ø 8 mm | - | Dichtung | ||
28.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Gewindeanschluss 1/2 "NPT | ø 8 mm | - | - | ||
30.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Gewindeanschluss 1/4 "NPT | ø 8 mm | - | - | ||
39.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Gewindeanschluss R 1/2 | ø 8 mm | - | - | ||
30.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Gewindeanschluss R 1/4 | ø 8 mm | - | - | ||
38.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Gewindeanschluss G 1/2 | ø 8 mm | 100 | - | ||
47.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Gewindeanschluss G 3/4 | ø 8 mm | - | - | ||
36.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | ø 23 mm | ø 8 mm | - | - |
Loading...
Montage | Progressiver Ringbeschlag |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Werkstoffe
Prozessanschluss
Sensoranschluss
Anzugsmoment(Nm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften