Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TK6110 |
TK6310 |
TK7110 |
TK7310 |
TK7460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Prozessanschluss | Ausgabefunktion | Anzugsmoment (Nm) | Einbaulänge EL (mm) | Messbereich (°C) | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Gewindeanschluss G 1/4 | ergänzend | 35 | 50 | -20-140 | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb | ||
181.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Gewindeanschluss 1/4 "NPT | ergänzend | - | 50 | -20-140 | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb | ||
181.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Gewindeanschluss G 1/4 | Schließer | 35 | 50 | -25-140 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | ||
181.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Gewindeanschluss 1/4 "NPT | Schließer | - | 50 | -25-140 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | ||
208.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Gewindeanschluss G 1/2 | normal offen / normal geschlossen | 45 | 250 | -25-140 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb |
Loading...
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | Einschaltverzögerungszeit(s) | 0.5 | Elektrischer Entwurf | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM | Leistungsaufnahme(mA) | < 30 | Durchmesser der Sonde(mm) | 6 |
Schutzklasse | III | Art der Kurzschlussfestung | gepulst | Mess-Element | 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A) |
Betriebsspannung(V) | 9,6-32 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Elektrischer Anschluss | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | Umgebungstemperatur(°C) | -40-80 |
Verpolungsschutz | Ja | Mediumtemperatur(°C) | -40-145 | Gesamtzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangssignal | Schaltsignal | Absicherung | Ja | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) | 2 |
Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | Anwendungsmedien | Flüssigkeiten und Gase | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) | 500 |
Überlastschutz | Ja | Werkstoffe (Benetzte Teile) | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Prozessanschluss
Ausgabefunktion
Anzugsmoment(Nm)
Einbaulänge EL(mm)
Messbereich(°C)
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften