Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E60117 |
E60118 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Innendurchmesser A1 (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Steifigkeit der Torsionsfeder (Nm/rad) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss; PA | 6 | - | - | ||
80.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium; PA | 10 | Anzugsdrehmoment Schrauben: 100 Ncm; Federtellerkupplung: 60 Ncm | 50 |
Loading...
Innendurchmesser A2(mm) | 10 | Max. Radiale Wellenverschiebung(mm) | ± 0.3 | Länge(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahl, mechanisch(U/min) | 12000 | Durchmesser(mm) | 30 | Max. Axiale Wellenverschiebung(mm) | ± 0.4 |
Max. Winkelverschiebung(°) | ± 2.5 | Abmessungen(mm) | ø 30 / L = 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Innendurchmesser A1(mm)
Anzugsmoment(Nm)
Steifigkeit der Torsionsfeder(Nm/rad)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften