Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E60022 |
E60027 |
E60028 |
E60062 |
E60063 |
E60064 |
E60065 |
E60066 |
E60067 |
E60105 |
E60119 |
E60206 |
E60207 |
E60208 |
E60209 |
E61432 |
E61433 |
E61434 |
E61435 |
E61436 |
E61437 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser A2 (mm) | Klemmschraube (mm) | Tiefe der Klemmnabe (mm) | Max. Radiale Wellenverschiebung (mm) | Werkstoffe | Umgebungstemperatur (°C) | Länge (mm) | Max. Drehzahl, mechanisch (U/min) | Durchmesser (mm) | Innendurchmesser A1 (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Max. Axiale Wellenverschiebung (mm) | Max. Winkelverschiebung (°) | Abmessungen (mm) | Steifigkeit der Torsionsfeder (Nm/rad) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 7 | ± 0.3 | Aluminium | - | 24 | 8000 | 25 | 10 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 24 | - | ||
76.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M4 | 7 | ± 0.3 | Aluminium | - | 24 | 8000 | 25 | 6 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 24 | - | ||
76.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 7 | ± 0.3 | Aluminium | - | 24 | 8000 | 25 | 6 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 24 | - | ||
52.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M3 | 6 | ± 0.25 | Aluminium | - | 22 | 8000 | 19 | 4 | - | ± 0.4 | ± 3.5 | ø 19 / L = 22 | - | ||
52.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M3 | 6 | ± 0.25 | Aluminium | - | 22 | 8000 | 19 | 6 | - | ± 0.4 | ± 3.5 | ø 19 / L = 22 | - | ||
69.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M3 | 6.5 | ± 0.25 | Aluminium | - | 28 | 6000 | 19 | 6 | - | ± 0.4 | ± 4.0 | ø 19 / L = 28 | - | ||
69.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M3 | 8 | ± 0.35 | Aluminium | - | 32 | 6000 | 25 | 6 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 32 | - | ||
76.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 | 8 | ± 0.35 | Aluminium | - | 32 | 6000 | 25 | 6 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 32 | - | ||
76.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 | 8 | ± 0.35 | Aluminium | - | 32 | 6000 | 25 | 10 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 32 | - | ||
80.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | M3 | 8 | ± 0.35 | Aluminium | - | 32 | 6000 | 25 | 8 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 32 | - | ||
69.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M3 | 6.5 | ± 0.25 | Aluminium | - | 28 | 6000 | 19 | 4 | - | ± 0.4 | ± 4.0 | ø 19 / L = 28 | - | ||
56.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,35 mm / 1/4"/ 1/4 Zoll | M3 x 10 ISO4762 (2 x) | 8 | ± 0.35 | Aluminium | - | 32 | 6000 | 25 | 6 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 32 | - | ||
56.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9,525 mm / 3/8"/ 3/8 Zoll | M3 x 10 ISO4762 (2 x) | 8 | ± 0.35 | Aluminium | - | 32 | 6000 | 25 | 6 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 32 | - | ||
80.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12,7 mm / 1/2"/ 1/2 Zoll | M4 x 12 ISO4762 (2 x) | 10 | ± 0.35 | Aluminium | - | 38 | 6000 | 30 | 10 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 30 / L = 38 | - | ||
72.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9,525 mm / 3/8"/ 3/8 Zoll | M3 x 10 ISO4762 (2 x) | 8 | ± 0.35 | Aluminium | - | 32 | 6000 | 25 | 10 | - | ± 0.5 | ± 4.0 | ø 25 / L = 32 | - | ||
51.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M4 x 6 | 13 | ± 3 | Wellenadapter: Edelstahl (1.4305 / 303); Doppelschleifenkupplung: PU | -30-80 | 45.6 | 3000 | 48 | 6 | 2 | ± 4 | ± 12 | - | 28 | ||
51.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | M4 x 6 | 13 | ± 3 | Wellenadapter: Edelstahl (1.4305 / 303); Doppelschleifenkupplung: PU | -30-80 | 45.6 | 3000 | 48 | 6 | 2 | ± 4 | ± 12 | - | 28 | |
51.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 x 6 | 13 | ± 3 | Wellenadapter: Edelstahl (1.4305 / 303); Doppelschleifenkupplung: PU | -30-80 | 45.6 | 3000 | 48 | 10 | 2 | ± 4 | ± 12 | - | 28 | ||
44.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M3 x 4 | 13 | ± 2 | Wellenadapter: Edelstahl (1.4305 / 303); Doppelschleifenkupplung: PU | -30-80 | 29.1 | 3000 | 29 | 6 | 0.5 | ± 2 | ± 10 | - | 13 | ||
44.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 x 4 | 13 | ± 2 | Wellenadapter: Edelstahl (1.4305 / 303); Doppelschleifenkupplung: PU | -30-80 | 29.1 | 3000 | 29 | 6 | 0.5 | ± 2 | ± 10 | - | 13 | ||
44.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 x 4 | 13 | ± 2 | Wellenadapter: Edelstahl (1.4305 / 303); Doppelschleifenkupplung: PU | -30-80 | 29.1 | 3000 | 29 | 10 | 0.5 | ± 2 | ± 10 | - | 13 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser A2(mm)
Klemmschraube(mm)
Tiefe der Klemmnabe(mm)
Max. Radiale Wellenverschiebung(mm)
Werkstoffe
Umgebungstemperatur(°C)
Länge(mm)
Max. Drehzahl, mechanisch(U/min)
Durchmesser(mm)
Innendurchmesser A1(mm)
Anzugsmoment(Nm)
Max. Axiale Wellenverschiebung(mm)
Max. Winkelverschiebung(°)
Abmessungen(mm)
Steifigkeit der Torsionsfeder(Nm/rad)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften