Balg-Kupplungen / E6021□

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E60215
E60216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser A1
(mm)

120.00 €

1 4 Arbeitstage 6

120.00 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser A2(mm) 10 Klemmschraube(mm) M4 Tiefe der Klemmnabe(mm) 6.5
Max. Radiale Wellenverschiebung(mm) ± 0.25 Werkstoffe Flansch: 1.4404 (V4A/316L); Faltenbalg: 1.4571 (V4A/316Ti) Länge(mm) 29
Max. Drehzahl, mechanisch(U/min) 10000 Durchmesser(mm) 20 Max. Axiale Wellenverschiebung(mm) ± 0.4
Max. Winkelverschiebung(°) ± 4.0 Abmessungen(mm) ø 20 / L = 29

Technischer Support