Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E60193
Innendurchmesser A2(mm) | 10 | Klemmschraube(mm) | M4 | Max. Radiale Wellenverschiebung(mm) | ± 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PA 6.6; Edelstahl (1.4404 / 316L) | Länge(mm) | 24 | Max. Drehzahl, mechanisch(U/min) | 10000 |
Durchmesser(mm) | 25 | Innendurchmesser A1(mm) | 10 | Max. Axiale Wellenverschiebung(mm) | ± 0.2 |
Max. Winkelverschiebung(°) | ± 3.0 | Abmessungen(mm) | ø 25 / L = 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehgeber-Gitter-Kupplungen / E60193, die Teilenummer ist E60193.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E60193.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften