Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E60121
Innendurchmesser A2(mm) | 6 | Max. Radiale Wellenverschiebung(mm) | ± 0.3 | Werkstoffe | Aluminium; PA |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 22 | Max. Drehzahl, mechanisch(U/min) | 12000 | Durchmesser(mm) | 30 |
Innendurchmesser A1(mm) | 6 | Max. Axiale Wellenverschiebung(mm) | ± 0.4 | Max. Winkelverschiebung(°) | ± 2.5 |
Abmessungen(mm) | ø 30 / L = 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehgeber-Gitter-Kupplungen / E60121, die Teilenummer ist E60121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E60121.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften