Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E10179 |
E10180 |
E10209 |
E10242 |
E10243 |
E10244 |
E12083 |
E20814 |
E21125 |
E21126 |
E29969 |
E40209 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Design | Sensoranschluss | Durchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Montage | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | PTFE | - | Gewindeanschluss M18 x 1 Innengewinde | 20 | - | - | - | - | ||
8.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | PTFE | - | Gewindeanschluss M30 x 1,5 Innengewinde | 32 | - | - | - | - | ||
5.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | PTFE | - | Gewindeanschluss M12 x 1 Innengewinde | 14 | - | - | - | - | ||
6.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | PTFE | - | Gewindeanschluss M12 x 1 Innengewinde | 16 | - | - | - | - | ||
6.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | PTFE | - | Gewindeanschluss M18 x 1 Innengewinde | 22 | - | - | - | - | ||
13.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | PTFE | - | Gewindeanschluss M30 x 1,5 Innengewinde | 36 | - | - | - | - | ||
6.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | PTFE | - | Gewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde | 22 | - | - | - | - | ||
13.38 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl (1.4571/316Ti) | Für Geräte mit M8-Anschluss | - | - | - | - | 12.5 x 43 x 88 | Schrauben: 4 x M3 x 10 Muttern Unterlegscheiben: 4 | ||
39.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | Klemmbefestigung | - | - | 18 | - | 33 x 43 x 110 | - | ||
34.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | PC schwarz; Haltewinkel: Edelstahl (1.4404 / 316L) | Klemmbefestigung, mit Endanschlag | - | - | 18 | - | 27 x 40 x 110 | - | ||
32.69 € | 1 | auf Anfrage | Rostfreier Stahl | Klemmbefestigung | - | - | - | OJ für seitliche Linse | 52 x 22 x 42 | - | ||
63.97 € | 1 | 62 Arbeitstage | AlMg3 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Design
Sensoranschluss
Durchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Montage
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften