Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2M213
Werkstoffe | Absorber: Gummi 60 Shore A; Stellschraube: Stahl M6 x 15 mm | Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 | Abmessungen(mm) | ø 20 / L = 30 |
---|---|---|---|---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | Schrauben: 2 x M6 x 10, Stahl verchromt |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwingungsdämpfer, die Teilenummer ist E2M213.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2M213.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften