Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Design | Umgebungstemperatur (°C) | Reflektor Oberfläche (mm) | Montage | Abmessungen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mikrokugeln aus Glas; Siebfolie; ABS | - | -20-60 | - | - | - | |||
54.96 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Mikrokugeln aus Glas; Siebfolie | - | -20-60 | - | - | - | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 20 | an einer Oberfläche haftend | ø 25 / L = 6.5 | |||
7.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 35 | an einer Oberfläche haftend | ø 42 / L = 6 | |||
8.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 80 | - | ø 84 / L = 7.7 | |||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 45 x 28 | - | 32 x 65.5 x 8.5 | |||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 45 x 95 | - | 55 x 125.5 x 9.5 | |||
18.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 96 x 96 | - | 100 x 100 x 9.5 | |||
4.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 17 | an einer Oberfläche haftend | ø 21 / L = 5.5 | |||
15.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für retroreflektierende Lasersensoren und Glas- und Folienerkennung | -10-60 | 47 x 47 | - | 61 x 51 x 7 | |||
19.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 80 x 80 | - | 85 x 85 x 9.5 | |||
17.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 48 x 48 | - | 61 x 51.5 x 8 | |||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 40 | - | ø 42 / L = 9.5 | |||
7.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 40 | Druckknopfverschluss | ø 42 / L = 6.5 | |||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 23 | - | ø 25.2 / L = 7.5 | |||
6.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 32 | - | ø 34.5 / L = 10.2 | |||
8.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | ø 48 | - | ø 50.8 / L = 10.2 | |||
9.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 51 x 17 | - | 19 x 72.5 x 8 | |||
7.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-58 | 30 x 45 | - | 57 x 32.5 x 8 | |||
15.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rechteckig, für Laser-Reflexionssensoren | -10-60 | 45 x 8 | - | 10 x 62 x 3.5 | |||
15.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rechteckig, für Laser-Reflexionssensoren | -10-60 | 19 x 9.7 | - | 14 x 23 x 5 | |||
10.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schraube: Edelstahl (1.4401 / 316); Federscheibe: Edelstahl (1.4401 / 316); Mutter: Edelstahl (1.4401 / 316); Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rund, für Laser-Rückreflektierender Sensorn, M3 | -10-60 | ø 8 | - | ø 10 / L = 6 | |||
10.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schraube: Edelstahl (1.4401 / 316); Federscheibe: Edelstahl (1.4401 / 316); Mutter: Edelstahl (1.4401 / 316); Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rechteckig, für Laser-Rückreflektierender Sensorn, M3 | -10-60 | 9 x 9 | - | 11 x 11 x 6 | |||
10.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schraube: Edelstahl (1.4401 / 316); Federscheibe: Edelstahl (1.4401 / 316); Mutter: Edelstahl (1.4401 / 316); Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rund, für Laser-Rückreflektierender Sensorn, M3 | -10-60 | ø 13 | - | ø 15 / L = 6 | |||
10.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schraube: Edelstahl (1.4401 / 316); Federscheibe: Edelstahl (1.4401 / 316); Mutter: Edelstahl (1.4401 / 316); Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rund, für Laser-Rückreflektierender Sensorn, M3 | -10-60 | ø 17 | - | ø 19 / L = 5 | |||
15.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rechteckig, für Laser-Reflexionssensoren | -10-60 | 27 x 17 | - | 20 x 43 x 3.5 | |||
22.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-110 | 48 x 48 | - | 61 x 51.5 x 8 | |||
27.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff; Aluminium | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-150 | 48 x 48 | - | 61 x 51.5 x 8 | |||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 38 x 16 | - | 18 x 40 x 7 | |||
136.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig | -10-60 | 226 x 234 | - | 262 x 226 x 9 | |||
7.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoffe | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 59 x 30 | - | 30 x 82 x 7.2 | |||
27.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Solidchem | Für hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie | -20-140 | 18 x 18 | - | 20 x 32 x 3.5 | |||
19.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Solidchem | Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, rechteckig, Für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -20-140 | 56 x 38 | - | 40 x 60 x 7.5 | |||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Solidchem | Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, rechteckig, Für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -20-140 | 48 x 48 | - | 61 x 51.5 x 8 | |||
44.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Solidchem | Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, rechteckig, Für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -20-140 | 96 x 96 | - | 100 x 100 x 9.5 | |||
16.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Frontplatte: PMMA; Sockel: ABS | rechteckig, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren | -10-60 | 48 x 48 | - | 61 x 51.5 x 8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Design
Umgebungstemperatur(°C)
Reflektor Oberfläche(mm)
Montage
Abmessungen(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften