Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E20211 |
E20461 |
E20514 |
E20593 |
E20788 |
E20789 |
E21117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Anwendung | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verzinkter Stahl | mit Befestigungsmaterial | Schrauben: 2 x M4 x 25 Sechskantmuttern: 2 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 | ||
8.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verzinkter Stahl | mit Befestigungsmaterial, für Anschlusseinheiten | Schrauben: 2 x M4 x 30 Sechskantmuttern: 2 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verzinkter Stahl | mit Befestigungsmaterial | Schrauben: 2 x M5 x 35 Sechskantmuttern: 2 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 | ||
6.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verzinkter Stahl | - | - | ||
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4301 / 304) | - | Schrauben: 2 x M5 x 30 Nüsse: 2 Federscheiben: 2 | ||
13.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4301 / 304) | - | Schrauben: 2 x M5 x 30 Nüsse: 2 Federscheiben: 2 | ||
35.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Zylinderschrauben: 2 x M5 x 10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Anwendung
Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften