Fixierungselement【1-2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E20964
E20965
E21052
E21086
E21088
E21122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Packungsmenge
(Stk.)
Abmessungen
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

4.86 €

1 4 Arbeitstage Zinkdruckguss-1-Schrauben: 2 x M3 x 16
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

26.54 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl-1-Schrauben: 2 x M3 x 16
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

5.92 €

1 4 Arbeitstage ZinkdruckgussFür Schrauben M4125.5 x 11 x 12-

9.12 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage Edelstahl (1.4571/316Ti)-27.9 x 3 x 18-

15.40 €

1 4 Arbeitstage AlMgSi0,5-114.1 x 20 x 18.2-

29.26 €

1 4 Arbeitstage AlMgSi0,5; Befestigung: AlMg3Zur Montage von O5-, O4-Sensoren anstelle von OL-Sensoren1--

Loading...

  1. 1

Technischer Support