Reflektierendes Klebeband【1-25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2D106
E3M142
E20401
E21015
E21016
E21234
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Umgebungstemperatur
(°C)
Länge
(mm)
Reflektor Oberfläche
(mm)
Abmessungen
(mm)

9.54 €

1 4 Arbeitstage Kunststoffe--20-60-100 x 100-

54.96 €

1 4 Arbeitstage Mikrokugeln aus Glas; Siebfolie--20-60-210 x 297-

18.00 €

1 4 Arbeitstage KunststoffeFür Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren ohne Polarisationsfilter-100050 x 1000-

25.24 €

1 4 Arbeitstage Kunststoffe; AcrylFür Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren-25-65100050 x 100050 x 1000 x 0.4

599.08 €

1 4 Arbeitstage KunststoffeFür Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren-2280050 x 22800-

38.73 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage KunststoffeFür Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionssensoren--25 x 2525 x 25 x 0.4

Loading...

  1. 1

Technischer Support