Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E21224
Werkstoffe | Flansch: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM; Schutzabdeckung: PMMA transparent; Schrauben: Edelstahl; Unterlegscheiben: Edelstahl | Design | Für optische Abstandssensoren | Anzugsmoment(Nm) | 0,6; (Schrauben) |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen(mm) | 42 x 43.5 x 42 | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Schrauben des Zylinders: 4; Unterlegscheiben: 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Montageadapter für Sensoren, die Teilenummer ist E21224.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E21224.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften